Product  IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC

scheidingsschakelversterker

4-kanalig

Bestelnummer: 100028612
    • 4-kanaals
    • Vijf relaisuitgangen
    • Aparte relaisuitgang voor meldingen van verzamelstoringsmeldingen (NO)
    • Configuratie via draai- en DIP-schakelaar
    • Bediening met vier kanalen of signaalvermenigvuldiging (omschakelbaar)
    • Werkingsrichting instelbaar (NO/NC)
    • Bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/uitschakelbaar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • Afneembare schroefklemmen
    • ATEX, IECEx
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101541175
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 215  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 4
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 3-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM18

Montagetoebehoren

7541215
7541216
0912101

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top