Product  WM1 WIDERSTANDSMODUL

toebehoren

Bestelnummer: 0912101
    • bij geactiveerde ingangskringbewaking en aansluiting van contacten moeten deze contacten van weerstanden zijn voorzien
    • Schroefklemmen tot 2,5 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101060454
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 85332100000
Land van herkomst DE
Gewicht 15  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Apparaattype Toebehoren
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top