Product  ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141

Inline omvormer

Analoog naar IO-Link Converter

Bestelnummer: 100036698
    • Directe aansluiting op een analoge sensor door compacte constructie
    • Kabel van 300 mm ("L") met M12 × 1-contraconnector, 4-polig
    • Connector M12 × 1, 4-polig
    • Bedrijfsspanning: 18…30 VDC
    • Beschermingsklasse: IP67
    • Parametrering via IO-Link
    • Ingang (300 mm kabel met contraconnector, M12 × 1, 4-polig): instelbaar; stroom 0…20/4…20 mA en spanning 0…5/1…6/0…10 V
    • Uitgang (M12 × 1 connector, 4-polig): IO-Link
    • Voor het aansluiten van analoge sensoren op een IO-Link-master
#

Algemene gegevens

EAN 4047101591040
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 48  g

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing Metaal/kunststof, CuZn
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945003

Aansluittoebehoren

6625208
6625256

Select Country

Turck worldwide

to top