Product MW12
Toebehoren
Bevestigingsbeugel
Bestelnummer: 6945003- bevestigingsbeugel voor schroefdraadsensoren van de bouwvorm M12 x 1
- roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)
Algemene gegevens
EAN | 4047101246568 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 29 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | bevestigingsbeugel |
Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
Bouwgrootte | 34.8 x 38.1 x 38.1 mm |
Diameter behuizing | Ø 12 mm |
Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |