Product RA-MW-500-25-DK1-10
Toebehoren
Meetwiel
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038314- Voor lengtemeting
- Omvang: 0,5 m
- Materiaal: aluminium
- Oppervlak: aluminium, gekarteld
- Toepassingsgebied: karton, hout, textiel, rubber en zachte kunststoffen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593488 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 539 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Meetwiel |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -30…+80 °C |