Product  GDP-NI ZONE2 MARKING SET (2PCS)

I/O-systeem excom

Markeringsset zone 2

Bestelnummer: 100041987
    • Markeringsset zone 2, bestaande uit:
    • 2 x borgklemmen voor de GDP-NI
    • 2 x aluminium kabellabels met kabelbinders voor de veldbuskabel
    • Elk gelabeld met "Do not dis-/connect when energized!"
#

Algemene gegevens

EAN 4047101604528
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004]
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Apparaattype Toebehoren
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C

Select Country

Turck worldwide

to top