Product TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC

Algemene gegevens
EAN | 4047101637700 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85291069000 |
Land van herkomst | NZ |
Gewicht | 1776 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Passieve UHF-antenne |
Voor gebruik met | Schrijf-/leeskoppen |
Gebruiksregio (UHF) | FCC (902…928 MHz) |
Bouwgrootte | 300 x 600 x 30 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
Beschermingsgraad | IP54 |
Data Sheets
Montagetoebehoren
TN-UHF-ACCSY-VESA100-MOUNT
VESA100 houder |
100029071 |
Aansluittoebehoren
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
HF240 coaxkabel met lengte 12 m |
100028197 |