Interfaces HF/UHF
RFID-interfaces van Turck sluiten de schrijf-/leeskoppen aan op de netwerken OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen en EtherCAT. De volledig vergoten TBEN-multiprotocol-modules more...
RFID-interfaces van Turck sluiten de schrijf-/leeskoppen aan op de netwerken OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen en EtherCAT. De volledig vergoten TBEN-multiprotocol-modules met RFID en I/O's zijn met IP67/IP69k - net als het modulaire BL67-systeem met IP67 - uitermate geschikt voor direct gebruik in veeleisende omgevingen. Zo hoeven gebruikers in het veld geen beschermkasten op te bouwen. Voor montage op de DIN-rail in een schakelkast maken klanten gebruik van het modulaire systeem BL20 van Turck. De programmeerbare varianten van de RFID-interface voeren voorverwerkingen en regeltaken direct op de module uit. less...