Barcodelezer
Barcodelezers van Turck zijn cameragebaseerde leesapparaten in een compacte en robuuste behuizing. In het kader van de productidentificatie in de productie- en logistieksector worden de meest gangbare 1D- en 2D-codes geregistreerd more...
Barcodelezers van Turck zijn cameragebaseerde leesapparaten in een compacte en robuuste behuizing. In het kader van de productidentificatie in de productie- en logistieksector worden de meest gangbare 1D- en 2D-codes geregistreerd en geanalyseerd. De ingelezen gegevens worden naar behoefte via een RS232- of Ethernet-interface voor de verdere informatie-uitwisseling aan een besturing doorgegeven. De setup kan daarbij zonder pc direct op een op het apparaat aangesloten touchscreen snel worden uitgevoerd. Voor de flexibele selectie van de juiste barcodelezer is een groot aantal modellen met verschillende lenzen en interne verlichtingen beschikbaar. less...