Product IM12-PS2412-U-U-PR/W3
Schakelende voedingsmodule van het systeem
Bestelnummer: 100047815- Systeembrede voeding voor IMX-apparaten met Power Bridge
- Galvanische scheiding
- SELV
- Eenvoudige aansluiting op Power Bridge-IM(X)-apparaten via T-busconnector
- Er kunnen maximaal 3 IM(X)-apparaten worden aangesloten
- Eenvoudige redundantie
- Kortsluitbestendig en beveiligd tegen onbelaste werking
- Groepsstoringssignaal via rode led
- afneembare schroefklem
- ATEX, IECEx
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101639742 |
| Goederencode | 85044095900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 155 g |
Technische gegevens
| Nominale spanning uitgang | 24 V |
| Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
| Afmetingen | 120 x 12.5 x 117 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 |