Product  TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCS

Tag UHF

Bestelnummer: 100050370
    • Bedrukbaar PET-oppervlak
    • EEPROM, geheugen 130 bytes
    • Geheugengrootte EPC tot 62 bytes
    • Geheugengrootte USER tot 94 bytes
    • TID-geheugen: 12 bytes
    • Geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101673005
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst DE
Gewicht 681  g

Technische gegevens

Technologie UHF RFID
Gebruiksregio (UHF) Wereld (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz)
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Smart-Label
Bouwgrootte 54 x 25 mm
Montage Op metaal
Geheugengrootte 130  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 94  Byte
EPC geheugen 16 Byte
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -20…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -20…+85 °C

Select Country

Turck worldwide

to top