Product  BI2-Q10S-AZ31X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1309100
    • Rechthoekig, hoogte 10,2 mm
    • Actief vlak zijdelings
    • Kabeluitgang naar alle zijden mogelijk
    • Kunststof, PP-GF20
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101145762
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst PL
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 27.8 x 16 x 10.2 mm, Q10S
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP-GF20
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top