Product BI40-CP80-FZ3X2
Inductieve sensor
Bestelnummer: 13404- rechthoekig, hoogte 41 mm
- kunststof, PBT-GF30-V0
- AC 2-draads, 20…250 VAC
- DC 2-draads, 10…300 V DC
- Programmeerbare aansluiting (NC of NO)
- Klemmenaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101066739 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 306 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
| Nominale schakelafstand | 40 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.010 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |