Product  NI60-K90SR-FZ3X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 13429
    • rechthoekig, hoogte 60 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • AC 2-draads, 20…250 VAC
    • DC 2-draads, 10…300 V DC
    • Programmeerbare aansluiting (NC of NO)
    • Klemmenaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101066975
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 825  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 130 x 75 x 60 mm, K90SR
Nominale schakelafstand 60 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top