Product  BI15R-W30-DAP6X-H1141

Inductieve sensor

ringsensor

Bestelnummer: 14040
    • rechthoekig, 30 mm hoogte
    • kunststof, PA12-GF30
    • Impulsduur 100 ms
    • Gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • dynamisch uitgangsgedrag
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000771
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 80  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsensor
Bouwgrootte 60 x 35 x 30 mm, W30
Interne ringdiameter D 15.1 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.0080 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Ringsensor, dynamische uitgang

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top