Product BI10R-Q14-AN6X2-H1141
Inductieve sensor
ringsensor
Bestelnummer: 1407120- rechthoekig, 14 mm hoogte
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Statisch uitgangsgedrag
- Impulslengte uitgang min. 100 ms
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101068917 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 41 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | ringsensor |
| Bouwgrootte | 62.5 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Interne ringdiameter D | 10.1 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 0.0080 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Ringsensor, statische uitgang |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Aansluittoebehoren
|
RKC4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625010 |