Product  BI30R-Q20-AN6X2-H1141

Inductieve sensor

ringsensor

Bestelnummer: 1407520
    • rechthoekig, 20 mm hoogte
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Statisch uitgangsgedrag
    • Impulslengte uitgang min. 100 ms
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101068979
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 68  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsensor
Bouwgrootte 68 x 40 x 20 mm, Q20
Interne ringdiameter D 30.1 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 0.0080 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP65
Bijzondere kenmerken Ringsensor, statische uitgang

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top