Product  BI50R-Q80-AP6X2-H1141

Inductieve sensor

ringsensor

Bestelnummer: 1407530
    • rechthoekig, 40 mm hoogte
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Statisch uitgangsgedrag
    • Impulslengte uitgang min. 100 ms
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101068993
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 328  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsensor
Bouwgrootte 92 x 80 x 40 mm, Q80
Interne ringdiameter D 50 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Ringsensor, statische uitgang

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top