Product NI20R-
Inductieve sensor
ringsonde
Bestelnummer: 1410001- rechthoekig, 32 mm hoogte
- kunststof, ABS
- met de schakelversterker S32SR-AP44X-S1131 of S32SR-VP44X modulair monteerbaar

Algemene gegevens
| EAN | 4047101069037 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 469 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | ringsonde |
| Bouwgrootte | 95 x 100 x 32 mm, S32 |
| Interne ringdiameter D | 20 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…55 VDC |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Bijzondere kenmerken | Ringsensor, statische uitgang |