Product  NI65R-

Inductieve sensor

ringsonde

Bestelnummer: 1440007
    • rechthoekig, 32 mm hoogte
    • kunststof, ABS
    • met de schakelversterker S32SR-AP44X-S1131 of S32SR-VP44X modulair monteerbaar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101069327
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 433  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsonde
Bouwgrootte 95 x 100 x 32 mm, S32
Interne ringdiameter D 65 mm
Bedrijfsspanning 10…55 VDC
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP65
Bijzondere kenmerken Ringsensor, statische uitgang

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top