Product  NI65R-S32SR-VP44X

Inductieve sensor

ringsensor

Bestelnummer: 1440008
    • rechthoekig, 32 mm hoogte
    • kunststof, ABS
    • Statisch uitgangsgedrag
    • Gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • Ringsonde en schakelversterker ook afzonderlijk monteerbaar bij modulaire constructie
    • Impulslengte uitgang min. 100 ms
    • DC 4-draads, 10...55 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101069334
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 749  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsensor
Bouwgrootte 175 x 100 x 32 mm, S32SR
Interne ringdiameter D 65 mm
Bedrijfsspanning 10…55 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.0080 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP65
Bijzondere kenmerken Ringsensor, statische uitgang

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top