Product  S32SR-VP44X

Inductieve sensor

versterker voor ringsonde

Bestelnummer: 1440010
    • rechthoekig, 32 mm hoogte
    • kunststof, ABS
    • Statisch uitgangsgedrag
    • Gevoeligheid instelbaar met potentiometer
    • Samen met verschillende ringsondes Ø10, 20, 40 en 65 mm modulair monteerbaar
    • Impulslengte uitgang min. 100 ms
    • DC 4-draads, 10...55 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101069358
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 294  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringversterker
Bouwgrootte 74 x 100 x 32 mm, S32
Bedrijfsspanning 10…55 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.0080 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP65
Bijzondere kenmerken Ringsensor, statische uitgang

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top