Product NI100-Q160-AP44X/S120
Inductieve sensor
met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 1440012- diameter 160 mm, hoogte 60 mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PPO
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- voor temperaturen tot +120°C
- DC 3-draads, 10…55 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101170108 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 2300 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 160 x 160 x 60 mm, Q160 |
| Nominale schakelafstand | 100 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…55 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.050 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PPO, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -25…+120 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |