Product  DBI15U-K40SR-AP4X2

Inductieve sensor

Toerentalbewaker

Bestelnummer: 1500201
    • 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
    • gladde behuizing, 40 mm diameter
    • kunststof, ABS
    • groot bewakingsbereik van 60 tot 3000 1/min
    • Vast ingestelde aanloopoverbruggingstijd 5 s
    • schakelpunt instelbaar met potentiometer
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • DC 3-draads, 10...65 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101069679
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 177  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 40 mm
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, geel
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Toerentalbewaking

Montagetoebehoren

69466

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top