Product DNI30U-K40SR-AP4X2
Inductieve sensor
Toerentalbewaker
Bestelnummer: 1500202- 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
- gladde behuizing, 40 mm diameter
- kunststof, ABS
- groot bewakingsbereik van 60 tot 3000 1/min
- Vast ingestelde aanloopoverbruggingstijd 5 s
- schakelpunt instelbaar met potentiometer
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- DC 3-draads, 10...65 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101069686 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 168 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 40 mm |
| Nominale schakelafstand | 30 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, geel |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Toerentalbewaking |