Product  NI40-CP80-VP4X2/S100

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 15095
    • rechthoekig, hoogte 41 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • voor temperaturen tot +100°C
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101070286
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 366  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 80 x 80 x 41 mm, CP80
Nominale schakelafstand 40 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+100 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top