Product NI100U-K90SR-VN4X2-H1141
Inductieve sensor
Met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 1515510- rechthoekig, hoogte 60 mm
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Factor 1 voor alle metalen
- Verhoogde schakelafstand
- Beschermingsklasse IP 68
- Magneetveldvast
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
- Eénzijdige inbouw mogelijk
- DC 4-draads, 10…65 VDC
- wisselcontact, NPN-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101071078 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 766 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 130 x 75 x 60 mm, K90SR |
| Nominale schakelafstand | 100 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, NPN |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |