Product  NI30-Q130-VN4X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 15178
    • rechthoekig, hoogte 48mm
    • actief vlak vooraan
    • kunststof, PBT
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101071191
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 740  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 130 x 57 x 48 mm, Q130
Nominale schakelafstand 30 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.060 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top