Product NI30-Q130-VP4X2
Inductieve sensor
Bestelnummer: 15179- rechthoekig, hoogte 48mm
- actief vlak vooraan
- kunststof, PBT
- DC 4‐draads, 10…65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101071207 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 732 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 130 x 57 x 48 mm, Q130 |
| Nominale schakelafstand | 30 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.060 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |