Product  B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

Inclinosensor

met twee programmeerbare schakelpunten

Bestelnummer: 1534112
    • Rechthoekig, hoogte 20 mm
    • Kunststof, PC
    • Bedrijfsspannings - en schakeltoestandindicaties
    • Twee programmeerbare schakeluitgangen
    • Schakelpunten vrij selecteerbaar in het bereik 0° tot 360°
    • DC 4‐draads, 10…30 VDC
    • connector M12 x 1
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101278804
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 68  g

Technische gegevens

Meetprincipe Versnelling
Meetbereik 0…360°
Aantal meetassen 1
Bouwgrootte 60 x 30 x 20 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -30…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Certificaten ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top