Product  NI75U-CP80-VP4X2

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1540800
    • rechthoekig, hoogte 41 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • groot detectiebereik
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101073669
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 260  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 80 x 80 x 41 mm, CP80
Nominale schakelafstand 75 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top