Product  DW6000-155-7E-H1441

Trekkoordencoders

Bestelnummer: 1544549
    • meetbereik tot 6.000mm
    • M12 connector
    • Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
    • analoge uitgang, 4…20mA
    • voedingsspanning 12…30V DC
#

Algemene gegevens

EAN 4047101256949
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270790 -/- sensor voor lengte, afstand (niet geklassificeerd)
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 2215  g

Technische gegevens

Bouwvorm Trekkoordencoder
Meetbereik 6000 mm [236.22 in]
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top