Product  DW15000-135-PA-H1441

Trekkoordencoders

Bestelnummer: 1544560
    • meetbereik tot 15.000mm
    • M12 connector
    • Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
    • potentiometrische uitgang 1k Ohm
    • voedingsspanning max. 30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 4047101257052
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270790 -/- sensor voor lengte, afstand (niet geklassificeerd)
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 400  g

Technische gegevens

Bouwvorm Trekkoordencoder
Meetbereik 15000 mm [590.55 in]
Bedrijfsspanning 0…30 VDC
Uitgangsfunctie Potentiometer
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur -20…+85 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top