Product  DW40000-135-7E-H1441

Trekkoordencoders

Bestelnummer: 1544603
    • meetbereik tot 40.000mm
    • M12 connector
    • Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
    • analoge uitgang, 4…20mA
    • voedingsspanning 12…30V DC
#

Algemene gegevens

EAN 4047101257182
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270790 -/- sensor voor lengte, afstand (niet geklassificeerd)
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 5110  g

Technische gegevens

Bouwvorm Trekkoordencoder
Meetbereik 40000 mm [1574.80 in]
Bedrijfsspanning 12…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP65

Select Country

Turck worldwide

to top