Product  RME-4

Toebehoren

Bevestigingsplaat

voor encoders met holle as

Bestelnummer: 1544615
    • Bevestigingsplaat, steekcirkeldiameter 80…170 mm
    • Lange uitvoering, flexibel
    • Voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij lage dynamiek
    • Materiaal: Roestvast staal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101257298
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90319000000
Land van herkomst DE
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Voor gebruik met Encoders
Materiaal behuizing roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top