Product  RME-5

Toebehoren

Bevestigingsplaat

voor encoders met holle as

Bestelnummer: 1544616
    • Bevestigingsplaat
    • Korte uitvoering, steekcirkeldiameter 149mm
    • Voor toepassingen met speling in axiale richting
    • Materiaal: Roestvast staal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101257304
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90319000000
Land van herkomst DE
Gewicht 46  g

Technische gegevens

Voor gebruik met Encoders
Materiaal behuizing roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top