Product RME-9
Toebehoren
Bevestigingsplaat
voor encoders met holle as
Bestelnummer: 1544620- Bevestigingsplaat, flexibel
- Korte uitvoering, steekcirkeldiameter 64,5 mm
- Voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij lage dynamiek
- Materiaal: Roestvast staal

Algemene gegevens
EAN | 4047101257342 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
Goederencode | 90319000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 9 g |
Technische gegevens
Voor gebruik met | Encoders |
Materiaal behuizing | roestvast staal |