Product RME-10
Toebehoren
Bevestigingselement
voor encoders met holle as
Bestelnummer: 1544621- Bevestigingselement
- Lange uitvoering, steekcirkeldiameter 110 mm
- Voor toepassingen met hoge speling in axiale richting
- Materiaal: Roestvast staal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101257359 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90319000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 4 g |
Technische gegevens
| Voor gebruik met | Encoders |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |