Product NI20-K34-VP4X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 1565602- gladde behuizing, 34mm diameter
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 4‐draads, 10…65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101075113 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 203 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 34 mm |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Montagetoebehoren
|
BS34.1
bevestigingsbeugel: materiaal montageblok (PBT-GF20-V0); afmetingen (58 mm x 56 mm x 16 mm), meegeleverd (2 M5-schroeven voor bodemmontage) |
6946010 |