Product  NI30-K40SR-VP4X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 15658
    • 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
    • gladde behuizing, 40 mm diameter
    • kunststof, ABS
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101075120
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 191  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 40 mm
Nominale schakelafstand 30 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69466

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top