Product  NI50-CP80-VN4X2

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 15796
    • rechthoekig, hoogte 41 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • groot detectiebereik
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101076745
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 368  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 80 x 80 x 41 mm, CP80
Nominale schakelafstand 50 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top