Product LI50P1-Q17LM1-LIU5X2
inductieve lineaire meetsensor
Bestelnummer: 1590729- rechthoekig, kunststof
- veelzijdige montagemogelijkheden
- positiegever P1-Li-QR14/Q17L,, montage-element M1.1-Q17L alsook M1.2-Q17L meegeleverd
- weergave meetbereik via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- extreem korte dode zones
- resolutie 12 Bit
- 4-draads, 15…30 VDC
- Analoge uitgang
- meetbereik programmeerbaar
- 0…10 V en 4…20 mA
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101245790 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. wegsensoren |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 148 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Profiel |
| Meetprincipe | Inductief |
| Meetbereik | 50 mm [1.97 in] |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC-GF10 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
M1.1-Q17L
Montagehoek voor lineaire meetsensoren LI-Q17L; materiaal aluminium; 3 stuks per zakje |
1590749 |
|
M1.2-Q17L
Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q17L; materiaal aluminium; 3 stuks per zakje |
1590750 |
|
RMT-Q17L
Ontsluitingsgereedschap van de montage-elementen voor lineaire meetsensoren LI-Q17L |
1590755 |