Product  LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4

inductieve lineaire meetsensor

Bestelnummer: 1590752
    • rechthoekig, kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • positiegever P1-Li-QR14/Q17L meegeleverd
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • extreem korte dode zones
    • resolutie 12 Bit
    • 15…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • 0…10 V en 4…20 mA
    • kabel met connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101260045
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. wegsensoren
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 74  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe Inductief
Meetbereik 25 mm [0.98 in]
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

6626333

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top