Product  RI360P1-QR14-ELU4X2/S97

inductieve hoeksensor

met analoge uitgang voor toepassingen in voertuig-boordnetten

Premium-Line

Bestelnummer: 1590855
    • rechthoekig, kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • positiegever P1-Ri-QR14 meegeleverd
    • voor voertuig-boordnetten, 12V en 24V
    • verhoogde stoorbestendigheid 30V/m in aansluiting op e1-typecertificaat
    • bescherming tegen geleidende storingen volgens DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
    • Verhoogd temperatuurbereik
    • hoge beschermingsgraad IP68/IP69K
    • bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwissels
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • resolutie 12 Bit
    • 3-draads, 8…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • meetbereik programmeerbaar
    • 0,5 …4,5 V
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101274325
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 112  g

Technische gegevens

Encoder-Line Premium-Line
Technologie Contactless
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 6, 6.35
Bouwgrootte 53.5 x 49 x 14 mm
Flenstype flens zonder bevestigingselement
Meetbereik 0…360°
Bedrijfsspanning 8…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0.5…4.5 V
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Montagetoebehoren

6901051
6901052
1590814

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top