Product  TX1-Q20L60

Toebehoren

Teach-adapter

Bestelnummer: 6967114
    • teachadapter
    • voor het programmeren van het meetbereik van inductieve lineaire wegopnemers Li-Q25L en Li-Q17L alsook van inductieve hoeksensoren Ri-QR14.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101228106
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 90319000000
Land van herkomst DE
Gewicht 86  g

Technische gegevens

Type toebehoren Teach-adapter
Voor gebruik met Encoders Lineaire positiesensoren Inclinosensoren Ultrasoonsensoren Hoeksensoren
Bouwgrootte 60 x 30 x 20 mm

Select Country

Turck worldwide

to top