Product  BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4

Inductieve sensor

magneetveldvast

Bestelnummer: 1600801
    • Rechthoekig, hoogte 8 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Metaal, Zamac vernikkeld
    • magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Pigtail met M112 x 1 connector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000801
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 51  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 20 x 8 mm, Q08
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.030 kHz
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 1.0  m
Materiaal behuizing metaal, Zamak, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneetveldvast

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top