Product NI25-CQ40-L1131/S1102
Inductieve sensor
met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 1602405- rechthoekig, hoogte 40 mm
- sensorbehuizing aluminium
- kunststof, PEEK
- kabelbeschermslang uit aluminium
- voor temperaturen tot +250°C
- functie enkel met verwerkingsapparaat EM30-AP6X2-H1141/S1102 alsook hoogtemperatuur-verbindingskabel HTC1102 *M
- schakelpunt aan verwerkingsapparaat instelbaar
- 3-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat

Algemene gegevens
| EAN | 4047101208375 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 206 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 52 x 40 x 40 mm, CQ40 |
| Nominale schakelafstand | 25 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector |
| Materiaal behuizing | Kunststof, AL |
| Omgevingstemperatuur | 0…+250 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Montagetoebehoren
|
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Verwerkingsapparaat voor 250 °C sensor; materiaal behuizing: Roestvast staal 1.4571; beschermingsklasse: IP67; functieweergave: LED/geel; weergave bedrijfsspanning: LED/groen; omgevingstemperatuur: -20…+70 °C |
1602411 |
|
HTC1102 10M
Hoogtemperatuur-verbindingskabel met aluminium beschermhuls, 10 meter; tot 250 °C omgevingstemperatuur |
1602407 |