Product  HTC1102 10M

Montagetoebehoren

Hoogtemperatuur-verbindingskabel

Voor inductieve sensor tot 250 °C

Bestelnummer: 1602407
    • 10 meter FEP‐kabel, afgeschermd, 3 x 0,34 mm2
    • Met aluminium beschermslang Ø 8 mm
    • voor temperaturen tot +250°C
    • functie enkel met verwerkingsapparaat EM30‐AP6X2‐H1141/S1102
    • voor de aansluiting op inductieve sensoren tot 250°C
#

Algemene gegevens

EAN 4047101208399
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 999  g

Technische gegevens

Type toebehoren Aansluitkabel
Kabellengte 10.0  m
Omgevingstemperatuur 0…+250 °C
Beschermingsgraad IP50

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top