Product NI20-K40SR-AP6X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 16026- 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
- gladde behuizing, 40 mm diameter
- kunststof, ABS
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101077346 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 190 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 40 mm |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.10 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS, geel |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |