Product SI15-K30-AP6X
Inductieve sensor
sleufvormig
Bestelnummer: 1605001- sleufsensor, 30mm hoogte
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101127300 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 180 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 48 x 60 x 30 mm, K30 |
| Sleufbreedte | 15 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |